Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 lm, CRI 97, 40000 h, Verre
MAS LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D
Description du produit
MASTER, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 265 lm, CRI 97, 40000 h, Verre, 67 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot GU10
- Durée de vie nominale 40.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LEDspot
- Référence de mesure de flux Narrow Cone
- Garantie 5 ans