Philips Tube LED MASTER T8 haute efficacité avec plastique recyclé

Pour des performances et une durabilité optimales

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Avec la hausse des prix de l’énergie et le financement continu des rénovations écoénergétiques par le Pacte vert de l’UE, de nombreuses entreprises cherchent à rendre leur éclairage plus durable. Le nouveau Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 est une véritable avancée sur la voie d'un éclairage plus durable. Avec une durée de vie très supérieure à vos tubes fluorescents ou LED actuels, qu’il peut remplacer directement, il vous permettra de réaliser immédiatement des économies substantielles !

Avantages

  • Performance absolue en économie d'énergie : jusqu'à 44 % par rapport au tube LED standard

  • Performances fiables jusqu'à 100 000 heures

Caractéristiques

  • Ultra Efficiency atteint une incroyable cote d'efficacité énergétique de classe A

  • Fabriqué avec en moyenne 40 % de plastique recyclé post-consommation

Applications

  • Industrie et entrepôts
  • Bureaux, établissements scolaires et commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Tube LED MASTER T8 haute efficacité avec plastique recyclé fr_BE pdf 208.6 kB

Visuels

Family-Photographs-Tube LED MASTER T8 haute efficacité avec plastique recyclé
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 1 mp4 13.4 MB
Vidéo
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient 2 mp4 17.6 MB
Vidéo
MASTER LEDtube T8 UltraEfficient mp4 212.5 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Tube LED MASTER T8 haute efficacité avec plastique recyclé
Ressources multiples - Software Plugins