Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 h

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA

Description du produit

MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 h, 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Code de commande: 8719514431683
Code de commande complet: 871951443168300

Caractéristiques

Culot
G13 Rotatable end-cap
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Durée de vie nominale
100.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
10 years

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003482302 pdf 68.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 256.3 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003482302 fr_BE pdf 666.6 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG for 324166166411 MAS LEDtube pdf 950.8 kB

Visuels

Product-Diagrams-929003482302_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA IES 45.2 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA ldt 34.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-T8-UltraEfficient-COMF-9223984-Ref-929003482302 pdf 675.6 kB