Philips MASTER Value T8 UltraEfficient

Pour une combinaison optimale de valeur et de performance

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Bienvenue au nouveau Philips MASTER Value LEDtube UltraEfficient - votre solution pour mettre à niveau les clients les plus sensibles au prix vers des LED ultra-efficaces. Grâce à sa conception économique, à son efficacité énergétique élevée et à sa longue durée de vie, le nouveau tube LED sait se montrer convaincant. Il offre un délai de récupération de l'investissement inférieur à 2 mois lors du remplacement de tubes fluorescents.

Avantages

  • Économie d'énergie instantanée par rapport à un tube fluorescent ou à LED standard

  • Performances fiables qui durent jusqu'à 75 000 heures

Caractéristiques

  • La très grande efficacité correspond à une efficacité énergétique de classe B

  • Durée de vie pouvant atteindre 75 000 heures

Applications

  • Industrie et entrepôts
  • Bureaux, établissements scolaires et commerces

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER Value T8 UltraEfficient fr_BE pdf 219.7 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER Value T8 UltraEfficient
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

Family-IES-MASTER Value T8 UltraEfficient
Ressources multiples - Software Plugins