Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 22.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1500 mm, 22.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169316751
Code de commande complet: 872016931675100

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
75.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003807602 pdf 68.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 293.3 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003807602 fr_BE pdf 659.2 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 930.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929003807602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003807602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 IES 5.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807602-EPD pdf 657.8 kB