Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8

Description du produit

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Secteur, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169316713
Code de commande complet: 872016931671300

Caractéristiques

Culot
G13
Durée de vie nominale
75.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003807402 pdf 68.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 292.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003807402 fr_BE pdf 657.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 930.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929003807402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003807402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8 IES 8.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807402-EPD pdf 657.9 kB