Belgique - Français

Philips MASTER LEDtube EM/Mains T8 avec plastique recyclé

Pour des performances optimales et une durabilité accrue

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Notre nouveau héros en matière de durabilité, le Philips MASTER LEDtube T8 EM/Mains, est un tube LED révolutionnaire conçu pour offrir des performances, une durabilité et un faible impact environnemental. Premier tube LED composé à 40 % de plastique recyclé, ce tube LED établit une nouvelle norme en matière d'éclairage durable sans compromis sur la qualité. Avec une longue durée de vie de 75 000 heures et un rendement lumineux élevé pouvant atteindre 185 lm/W, le MASTER LEDtube T8 garantit une excellente efficacité énergétique. Ces tubes LED T8 sont le choix idéal pour des performances absolues et sont conçus pour résister aux conditions quotidiennes. Des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une durée de vie exceptionnellement longue garantissent que ce tube LED peut s'adapter à toutes les applications exigeantes.

Avantages

  • Des performances absolues qui offrent une solution pour chaque application

  • Des économies inégalées grâce à une faible consommation d'énergie et une longue durée de vie

Caractéristiques

  • Fabriqué à partir de 40 % de plastique recyclé en moyenne

  • Économies d'énergie et durabilité impressionnantes avec une efficacité pouvant atteindre 185 lm/W et une durée de vie de 75 000 heures.

Applications

  • Bureaux, écoles, établissements de santé
  • Parkings, entrepôts et industrie
  • Espaces publics

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet MASTER LEDtube EM/Mains T8 avec plastique recyclé fr_BE pdf 319.5 kB

Visuels

Family-Photographs-MASTER LEDtube EM/Mains T8 avec plastique recyclé
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to direct mains mp4 7.9 MB
Vidéo
Learn how to install LEDtubes to Electro Magnetic ballast mp4 6.3 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-MASTER LEDtube EM/Mains T8 avec plastique recyclé
Ressources multiples - Software Plugins