Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 900 mm, 220-240 V, 12 W, 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8

Description du produit

MASTER, LEDtube, T8, EM/Secteur, 900 mm, 220-240 V, 12 W, LED alternative to 30W TL-D, 4000 K, 1575 lm, CRI 80, 75000 h, 131 lm/W, EEL E, G13 Rotatable end-cap, Plastique, 40 %, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Code de commande: 8718696687086
Code de commande complet: 871869668708600

Caractéristiques

Culot
G13 Rotatable end-cap
Évaluation de la durabilité
Signify Circle
Durée de vie nominale
75.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 txt 5.2 kB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001298402 pdf 68.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 247.2 kB
Instructions de démontage
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001298402 fr_BE pdf 360.9 kB

Brochures

Notice de montage
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929001298402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001298402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 IES 4.0 kB
LDT
LDT File - MAS LEDtube 900mm HO 12W 840 T8 ldt 34.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929001298402 pdf 663.0 kB