Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718696819258
Code de commande complet: 871869681925800

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001908702 pdf 67.3 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 170.8 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001908702 fr_BE pdf 644.4 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 902.2 kB

Visuels

Product-Photographs-929001908702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001908702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 26W 865 T5 ies 5.9 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929001908602 pdf 921.5 kB