Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 3000 K, 1000 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL D, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169311695
Code de commande complet: 872016931169500

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003795402 pdf 66.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 198.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003795402 fr_BE pdf 640.9 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929003795402_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003795402_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 830 T5 EU IES 16.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB