Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 3000 K, 2600 lm, CRI 80, 60000 h, 140 lm/W, EEL D, G5, Verre, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169275256
Code de commande complet: 872016927525600

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003734602 pdf 67.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 170.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003734602 fr_BE pdf 650.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929003734602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003734602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 830 T5 IES 8.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB