Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL D, G5, Verre, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169275218
Code de commande complet: 872016927521800

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003734302 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 170.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003734302 fr_BE pdf 640.0 kB

Visuels

Product-Photographs-929003734302_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003734302_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5 IES 8.4 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB