Philips MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU

Description du produit

MASTER, LEDtube, T5, Secteur, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 3000 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 139 lm/W, EEL D, G5, Verre, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169270626
Code de commande complet: 872016927062600

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
60.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003734002 pdf 66.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 182.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003734002 fr_BE pdf 643.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Visuels

Product-Photographs-929003734002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003734002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 830 T5 EU IES 21.1 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB