Belgique - Français

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5

Description du produit

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20.5 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 8720169295544
Code de commande complet: 872016929554400

Caractéristiques

Culot
G5
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDtube
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003774802 pdf 66.8 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 199.2 kB
Brochure
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003774802 fr_BE pdf 640.0 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube Installation Guide HF 2 pdf 2.8 MB

Visuels

Product-Photographs-929003774802_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003774802_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5 ies 21.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-InstantFit-HF-T5-FAM-10604264-Ref-929003775402-EPD pdf 696.3 kB