Philips Tube LED CorePro InstantFit HF T5

Pour vos travaux d'éclairage quotidiens

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 est le moyen rapide et facile de remplacer les tubes fluorescents T5 avec un délai de récupération rapide de l'investissement. Conçu avec une compatibilité de ballast leader dans l'industrie, le produit est idéal pour vos travaux d'éclairage quotidiens. Avec une installation simple plug-and-play, il améliore immédiatement l'efficacité énergétique et dure plus longtemps que le T5 classique.

Avantages

  • Mise à niveau simple, rapide et plug and play du T5 conventionnel

  • Économies d'énergie immédiates jusqu'à 50 %

Caractéristiques

  • Solution de remplacement avec une longue durée de vie de 15 000 heures

  • Jusqu’à 60 % d’économies d’énergie

Applications

  • Bureaux, école
  • Commerces
  • Industrie, entrepôt

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Tube LED CorePro InstantFit HF T5 fr_BE pdf 242.7 kB

Visuels

Family-Photographs-Tube LED CorePro InstantFit HF T5
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Philips CorePro LEDtube InstantFit HF T5 Video 45sec 2024 mp4 43.6 MB
Vidéo
02 Installation guide Philips LEDtube based on High Frequency Electronic ballast HF HQ1 mp4 8.7 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Tube LED CorePro InstantFit HF T5
Ressources multiples - Software Plugins