Soyez le premier !
Recevez les dernières actus et mises à jour – inscrivez-vous à notre newsletter !
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
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
Disponible immédiatement en ligne
Brochure du produit pdf 631.5 kB
Product-Photographs-929003648502_EU ZIP
Product-Diagrams-929003648502_EU ZIP
Description du produit
CorePro, LEDtube, T8, Universel, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3500 lm, CRI 80, 50000 h, 152 lm/W, EEL D, G13, Verre, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
General uniform lighting - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube UN 1500mm UO 23W840 T8
FailureRate
LifetimeVsTc