Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (l'amorceur et le condensateur ne doivent pas être retirés)/Alimentation principale, 95 W, HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB

Description du produit

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (l'amorceur et le condensateur ne doivent pas être retirés)/Alimentation principale, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 h, 109 lm/W, EEL E, PF 0.9, Plastique, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718699753696
Code de commande complet: 871869975369600

Caractéristiques

Culot
E40
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED Highbay
Référence de mesure de flux
Wide Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002350802 pdf 67.6 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 257.1 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002350802 fr_BE pdf 602.4 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB pdf 217.1 kB
Notice de montage
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-929002350802_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002350802_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB IES 3.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB