Philips MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (l'amorceur et le condensateur ne doivent pas être retirés)/Alimentation principale, 140 W, HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB

Description du produit

MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (l'amorceur et le condensateur ne doivent pas être retirés)/Alimentation principale, 140 W, LED alternative to HPI 400W, E40, 4000 K, 20000 lm, CRI 80, 50000 h, 92 lm/W, EEL F, PF 0.9, Plastique, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718699753719
Code de commande complet: 871869975371900

Caractéristiques

Culot
E40
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED Highbay
Référence de mesure de flux
Narrow Cone
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002350902 pdf 67.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 213.3 kB
Brochure
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002350902 fr_BE pdf 607.0 kB

Brochures

Déclaration de conformité
Declaration of conformity - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB pdf 217.1 kB
Notice de montage
Installation Instructions pdf 1.5 MB

Visuels

Product-Photographs-929002350902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002350902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - TForce LED HPI UN 140W E40 840 NB IES 3.5 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-HPI-COMF-6871562-Ref-929002350702 pdf 673.8 kB