Belgique - Français

Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11

Description du produit

CorePro, LED, PL-L, HF, 217 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 8719514486782
Code de commande complet: 871951448678200

Caractéristiques

Culot
2G11
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003578902 pdf 68.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 239.0 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 705.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003578902 fr_BE pdf 658.3 kB

Brochures

Notice de montage
Installation Instructions pdf 842.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003578902_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003578902_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 8W 840 4P 2G11 IES 16.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB