Philips CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 83, 30000 h

CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11

Description du produit

CorePro, LED, PL-L, HF, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 83, 30000 h, 121.00 lm/W, EEL E, 2G11, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Code de commande: 8718696739662
Code de commande complet: 871869673966200

Caractéristiques

Culot
2G11
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001381502 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 250.2 kB
Brochure
PHL LED PL EU compatibility list professional pdf 717.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929001381502 fr_BE pdf 359.2 kB

Brochures

Notice de montage
LEDtube PLL HF Installation Guide pdf 536.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929001381502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929001381502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLL HF 16.5W 830 4P 2G11 ies 4.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929001381602 pdf 694.5 kB