Belgique - Français

Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 h

CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P

Description du produit

CorePro, LED, PL-L, EM, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 30000 h, 121 lm/W, EEL E, 2G11, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169157071
Code de commande complet: 872016915707100

Caractéristiques

Culot
2G11
Durée de vie nominale
30.000 h
Nombre de cycles d'allumage
200.000
Type de lampe
LED
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
3 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003592602 pdf 67.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 251.7 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003592602 fr_BE pdf 648.0 kB

Brochures

Notice de montage
Installation instructions pdf 1.4 MB

Visuels

Product-Photographs-929003592602_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003592602_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 830 4P IES 16.0 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LED-PLL-EM-Mains-16.5W-840-4P-COMF-6714366-Ref-929003592702 pdf 688.3 kB