Philips CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h
CorePro LED PLL EM/Mains 8W 840 4P
Documents les plus téléchargés
Description du produit
CorePro, LED, PL-L, EM, 218 mm, 8 W, LED alternative to 18W PL-L, 4000 K, 1000 lm, CRI 80, 30000 h, 125 lm/W, EEL E, 2G11, Verre, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot
- 2G11
- Durée de vie nominale
- 30.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 200.000
- Type de lampe
- LED
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 3 ans