PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CorePro LED Capsule LV

La solution de remplacement des capsules halogènes

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

La lampe CorePro LEDcapsule est une alternative fiable aux capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage ponctuel et aux applications de décoration dans les intérieurs, les commerces, les hôtels et les restaurants. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G4 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.

Avantages

  • Jusqu'à 88 % d'économies d'énergie par rapport aux lampes halogènes

  • Compatibilité étendue avec les transformateurs

Caractéristiques

  • Remplacement aisé

  • Durée de vie de 15 000 heures

Applications

  • Hôtels, restaurants, bars, cafés
  • Halls d'entrée, couloirs, escaliers, toilettes, espaces d'accueil, luminaires sous mobilier, éclairage sous les meubles

Téléchargements