Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D

Description du produit

CorePro, LEDspot, Capsule, 40 W, GY6.35, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 111 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169171022
Code de commande complet: 872016917102200

Caractéristiques

Culot
GY6.35
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003609002 pdf 66.5 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 245.9 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003609002 fr_BE pdf 483.4 kB

Visuels

Product-Photographs-929003609002_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003609002_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 4.2-40W GY6.35 827D IES 7.2 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-Large-COMF-3270-Ref-929003609002 pdf 671.4 kB