Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D

Description du produit

CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 100 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169300552
Code de commande complet: 872016930055200

Caractéristiques

Culot
G4
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003779258 pdf 66.4 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 202.3 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003779202 fr_BE pdf 476.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003779202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003779202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D ies 6.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB