Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique transparent

CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827

Description du produit

CorePro, LEDspot, Capsule, 28 W, G4, 2700 K, 300 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique transparent, 125 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169300514
Code de commande complet: 872016930051400

Caractéristiques

Culot
G4
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003779102 pdf 67.0 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 201.3 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003779102 fr_BE pdf 489.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929003779102_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003779102_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 2.4-28W G4micro 827 IES 6.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-TForce-Core-LED-Road-COMF-8852552-Ref-929003731002 pdf 675.0 kB