Philips CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827

Description du produit

CorePro, LEDspot, Capsule, 20 W, GY6.35, 2700 K, 205 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 113 lm/W, EEL F, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 1, PstLM 0.4

Code de commande: 8718699767792
Code de commande complet: 871869976779200

Caractéristiques

Culot
GY6.35
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
50.000
Type de lampe
LEDspot
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002389702 pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 177.7 kB
Brochure
PHL low voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.1 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002389702 fr_BE pdf 551.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929002389702_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002389702_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827 IES 8.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-LEDcapsule-LV-small-COMF-3270-Ref-929002389702 pdf 694.4 kB