Belgique - Français

Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG

Description du produit

CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514347465
Code de commande complet: 871951434746500

Caractéristiques

Culot
E14
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002028092 pdf 67.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 201.6 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002028092 fr_BE pdf 578.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929002028092_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002028092_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - CorePro LEDCandle ND6.5-60W B35E14827CLG ies 2.3 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB