Soyez le premier !
Recevez les dernières actus et mises à jour – inscrivez-vous à notre newsletter !
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
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
Disponible immédiatement en ligne
Brochure du produit pdf 257.1 kB
Product-Photographs-929002024392_EU ZIP
Product-Diagrams-929002024392_EU ZIP
Description du produit
CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.48, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Dimension Drawing (with table) - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Cap/Base
Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 840B35CLG
Candle B35 4.3-40W 470lm4000K E14NDClear