Philips Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique

La solution gradable DimTone créatrice d'ambiance

Produits

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G
8720169310919
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G
8720169311657
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95A60CL G
8720169310995
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
MAS LEDBulbDT10.5-100W E27 CRI95A60CLG
8720169311015
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulbDT3.4 -40W E27 CRI95 A60 FR G
8720169311039
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT5.9-60W E27 CRI95 A60 FR G
8720169311053
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 CRI95 A60 FR G
8720169311077
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
MAS LEDBulb DT10.5-100W E27 CRI95A60FR G
8720169311091

Informations sur la famille de produits

Description

Les lampes MASTER LEDBulb DT révèlent un effet lumineux étincelant semblable à l'incandescent qui en fait la solution idéale pour l'éclairage général et décoratif dans les secteurs de l'hôtellerie et résidentiel. La technologie variable DimTone permet à l'utilisateur d'adapter l'ambiance lumineuse selon ses envies. Conçues pour mettre en valeur l'aspect esthétique des lustres ou luminaires (qu'elles soient allumées ou éteintes) ces lampes s'adaptent à tous les dispositifs existants dotés d'une douille E27. La technologie LED permet de réaliser jusqu’à 80 % d’économies d’énergie par rapport aux lampes traditionnelles. Leur durée de vie de 25 000 heures rend possible une utilisation intensive et une réduction des coûts de maintenance. Elles sont compatibles avec la plupart des variateurs du marché, ce qui peut générer des économies supplémentaires tout en contribuant à instaurer l’ambiance souhaitée.

Avantages

  • économie d’énergie, 30 % d’énergie en moins par rapport à une ampoule LED standard

  • Réduction des coûts de maintenance

Caractéristiques

  • Gradation DimTone

  • Très bonne qualité de lumière avec un rendu des couleurs très élevé (IRC 90)

Applications

  • Application résidentielle
  • Restaurants, Hôtels, Bars

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique fr_BE pdf 343.9 kB

Visuels

Family-Photographs-Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
LED Glass Bulbs mp4 188.0 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Lampes MASTER LEDbulb DimTone forme classique
Ressources multiples - Software Plugins