Philips LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 h, Verre

MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G

Description du produit

LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 95, 25000 h, Verre, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Code de commande: 8720169310919
Code de commande complet: 872016931091900

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003798502 pdf 67.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 179.0 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003798502 fr_BE pdf 309.9 kB

Visuels

Product-Photographs-929003798502_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003798502_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB