Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Verre

MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G

Description du produit

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 95, 25000 h, Verre, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 0.9

Code de commande: 8720169311657
Code de commande complet: 872016931165700

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
25.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003798682 pdf 67.7 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 179.3 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003798682 fr_BE pdf 571.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929003798682_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003798682_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDBulbDT5.9-60W E27 CRI95A60CL G IES 2.7 kB

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-bulbs-COMF-8793318-Ref-929003798602 pdf 775.1 kB