Philips MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Verre
MAS LEDBulb DT3.4-40W E27 927A60CL G
Documents les plus téléchargés
Description du produit
MASTER, LEDbulb, A60, 40 W, E27, 2200 K, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 25000 h, Verre, 138 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9
Caractéristiques
- Culot
- E27
- Durée de vie nominale
- 25.000 h
- Nombre de cycles d'allumage
- 20.000
- Type de lampe
- LEDbulb
- Référence de mesure de flux
- Sphere
- Garantie
- 5 ans