Philips Ampoules LED à filament classiques

Ampoules LED à filament Classic pour éclairage décoratif

Produits

LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4
8718699782474
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
LED classic-giant 40W E27 A160 GOLD DIM
8719514313767
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
8719514313781
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM
8719514313804

Informations sur la famille de produits

Description

Arborant un design légendaire, les ampoules Classic LED à filament conjuguent la forme bien connue des ampoules à incandescence et les avantages de la technologie LED durable. Elles procurent une jolie lumière décorative de couleur blanc chaud, tout en permettant d'économiser près de 90% en frais énergétiques par rapport aux ampoules traditionnelles.

Avantages

  • Economies d'énergie d'environ 90%

  • Très grande longévité, ce qui réduit la fréquence de remplacement

Caractéristiques

  • Conception à la forme classique

  • Conçu pour être vu : belle apparence, allumé comme éteint

Applications

  • Parfait pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Horeca : restaurants et hôtels

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Ampoules LED à filament classiques fr_BE pdf 322.6 kB

Visuels

Family-Photographs-Ampoules LED à filament classiques
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
Classic-filament-LEDbulbs mp4 176.0 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Ampoules LED à filament classiques
Ressources multiples - Software Plugins