Philips MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4

Description du produit

MASTER Value, LEDbulb, A60, 50 W, E27, 2700 K, 650 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 90.00 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8718699782474
Code de commande complet: 871869978247400

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Durée de vie nominale (heures)
15.000 h
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
2.5 years

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929002412802 pdf 68.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 203.0 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002412801 fr_BE pdf 585.6 kB

Visuels

Product-Photographs-929002412801_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002412801_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LED classic CM 50W A60 E27 WW CL D SRT4 IES 779 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-Decorative-Glass-A60-Straight-Bulbs-Decorative-Glass-Ref-929002412801 pdf 675.7 kB