Philips MASTER Value, LEDbulb, T65, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre

LED classic-giant 40W E27 T65 GOLD DIM

Description du produit

MASTER Value, LEDbulb, T65, 40 W, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8719514313804
Code de commande complet: 871951431380400

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
15.000 h
Nombre de cycles d'allumage
20.000
Durée de vie nominale (heures)
15.000 h
Type de lampe
LEDbulb
Garantie
2.5 years

Téléchargements

Fiche technique

Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929002983701 fr_BE pdf 752.8 kB

Visuels

Product-Photographs-929002983701_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929002983701_EU
Ressources multiples - Visuals

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Spiral-Bulbs-Deco-Giant-Glass-Ref-929002983601 pdf 746.4 kB