Philips LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Verre

MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE

Description du produit

LEDbulb, A60, 60 W, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Verre, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 8720169310551
Code de commande complet: 872016931055100

Caractéristiques

Culot
E27
Durée de vie nominale
50.000 h
Nombre de cycles d'allumage
500.000
Type de lampe
LEDbulb
Référence de mesure de flux
Sphere
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929003800202 pdf 66.1 kB
Fiche produit
Product Information Sheet pdf 177.4 kB
Brochure
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 929003800202 fr_BE pdf 586.7 kB

Visuels

Product-Photographs-929003800202_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-929003800202_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 FR G UE IES 667 B

Autres

Déclaration environnementale du produit
EPD-Philips-MASTER-UltraEfficient-LED-bulb-A-shape-COMF-8932020-Ref-929003623702 pdf 936.4 kB