Philips Ampoule LED MASTER UltraEfficient

La solution LED la plus performante

Produits

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 CL G UE
8720169188297
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 827 A60 FR G UE
8720169188334
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND2.3-40W E27 840 A60 CL G UE
8720169188372
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 CL G UE
8720169188457
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 827 A60 FR G UE
8720169188495
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 CL G UE
8720169188532
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
MAS LEDBulbND4-60W E27 840 A60 FR G UE
8720169284289
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
MAS LEDBulbND5.2-75W E27 827 A60 CL G UE
8720169188617

Informations sur la famille de produits

Description

Il s’agit de la lampe LED bulb avec la meilleure efficacité énergétique et la plus longue durée de vie jamais développée par Philips. Avec une consommation de 210 lm/W, cette gamme s'inscrit pleinement dans notre démarche éco-responsable. La durée de vie de 50 000 heures permet de réduire le nombre de remplacement des lampes tout en favorisant l'utilisation de produits plus durables. Cette gamme premium est le fruit de l'expertise Philips dotée d'une excellente qualité de lumière et peut atteindre jusqu'à 50 ans de durée de vie.

Avantages

  • Économie d’énergie jusqu'à 60 % d’énergie en moins par rapport aux ampoules LED Philips standard

  • Dure jusqu'à 3,5 fois qu'une Lampe LED standard

Caractéristiques

  • Ultra économe en énergie, avec 210 lm/W

  • Offre une longue durée de vie, jusqu'à 3,5 fois supérieure aux lampes LED classiques

Applications

  • Application résidentielle
  • Hôtellerie : restaurants, hôtels
  • Tertiaire : bureaux, espaces co-working, espaces détentes, couloirs, hall d'accueil

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Ampoule LED MASTER UltraEfficient fr_BE pdf 477.9 kB

Visuels

Family-Photographs-Ampoule LED MASTER UltraEfficient
Ressources multiples - Visuals
Vidéo
MASTER UltraEfficient LED bulb mp4 210.8 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-Ampoule LED MASTER UltraEfficient
Ressources multiples - Software Plugins