Lampes à halogénure métallisé et à quartz compactes, à double pincement
Permet de concevoir des luminaires compacts, dotés d'optiques de précision, pour une lumière diffuse minimale
Bon rendu des couleurs crée une atmosphère agréable et un excellent confort visuel pour les joueurs et les spectateurs
Le concept à double pincement est synonyme de longue durée de vie
Choix entre des types 1000 W et 2000 W
À utiliser uniquement dans un luminaire entièrement clos, même lors des essais (CEI 61167, CEI 62035, CEI 60598)
Le luminaire doit pouvoir retenir les parties de lampe chaudes en cas de casse