Belgique - Français

Philips Atouts de la solution Pacific LED Gen5, Waterproof, 44 W, L1800 mm, 6200 lm, 4000 K, Faisceau extensif, Transparent, IP66, IK08

WT475C 62S/840 PSU WB L1800

Description du produit

Waterproof, L1800 mm, Polycarbonate, Blanc, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 6200 lm, 44 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Transparent, Polycarbonate, IP66 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles

Code de commande: 8719514623620
Code de commande complet: 871951462362000

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Oui
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925868297 fr_BE pdf 398.2 kB

Brochures

Notice de montage
Pacific LED gen5 Value, Installation instruction pdf 854.3 kB

Visuels

Product-Photographs-910925868297_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925868297_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 IES
Fichier Revit
WT475C 62S/840 PSU WB L1800 910925868297 ZIP
Dialux
ULD File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 ULD
Relux
ROLF File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 ROLFZ
LDT
LDT File - WT475C 62S/840 PSU WB L1800 LDT