Philips SportControl, indoor sports luminaire, 93 W, 16500 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Blanc, BP
BPS375 165S/840 PSD W29L148 WB-NB
Documents les plus téléchargés
Description du produit
indoor sports luminaire, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 16500 lm, 93 W, 177 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Éclairage résistant aux balles/impacts de balles, Classe électrique I, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles