Description du produit
Trunking light unit, L1517 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Peinture triple couche, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles, Câblage traversant3 phases