Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 18 W, L1138 mm, 3100 lm, 4000 K, DALI, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Blanc, IP20
LL512X LED31S/840 PSD DA35W 7 WH HE
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light unit, L1138 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 3100 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Optique asymétrique double 35°, faisceau extensif, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Service Tag Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans