Belgique - Français

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 37 W, L1257 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau intensif, Texturé, Blanc, IP54

LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE

Description du produit

Trunking light unit, L1257 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 6100 lm, 37 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau intensif, Texturé, Polycarbonate, IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870795
Code de commande complet: 872016988907100
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
Tender text - LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870795 fr_BE pdf 339.9 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.9 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870795_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910925870795_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE IES
Fichier Revit
Revit file - LL500XI - 910925870795 ZIP
Dialux
ULD File - LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL612X LED61S/840 DIA NB 7 WH HE LDT