Belgique - Français

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 37 W, L1257 mm, 6100 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP54

LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE

Description du produit

Trunking light unit, L1257 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 6100 lm, 37 W, 165 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP54 | Protection contre l’accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870780
Code de commande complet: 872016988935400

Caractéristiques

Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925870780 fr_BE pdf 342.9 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925870780_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925870780_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE IES
Fichier Revit
Revit file - LL500XI - 910925870780 ZIP
Dialux
ULD File - LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL612X LED61S/840 DIA WB 7 WH HE LDT