Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 18 W, L1138 mm, 3100 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20, EL-DC
LL512X LED31S/840 DEIA WB-OC 13 WH HE
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Trunking light unit, L1138 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 3100 lm, 18 W, 175 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 9 pôles, Éclairage de secours central à courant continu
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages
- 1 unité
- Driver inclus
- Oui
- Service Tag
- Oui
- Valeur ajoutée
- Premium
- Garantie
- 5 ans