Description du produit
Trunking light unit, L2276 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 6200 lm, 34.5 W, 180 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 9 pôles, Éclairage de secours central à courant continu