Belgique - Français

Philips Maxos Fusion, trunking light unit, UltraEfficient, 26 W, L1138 mm, 5050 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20

LL512X LED50S/840 DIA WB 7 WH UE

Description du produit

trunking light unit, UltraEfficient, L1138 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 5050 lm, 26 W, 192 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925870174
Code de commande complet: 872016947500700

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans