Description du produit
Trunking light unit, UltraEfficient, L1138 mm, Acier, Blanc, Système Interact Ready de gradation Dali, 3150 lm, 16 W, 194 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles