Belgique - Français

Philips Maxos Fusion, Trunking light unit, 50 W, L1138 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Blanc, IP20

LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE

Description du produit

Trunking light unit, L1138 mm, Acier, Blanc, Bloc d'alimentation avec interface DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles

Code de commande: 910925869743
Code de commande complet: 871951478919700

Caractéristiques

Source lumineuse remplaçable
Non
Nombre d'appareillages
1 unité
Driver inclus
Oui
Service Tag
Oui
Type de lampe
LED
Valeur ajoutée
Premium
Garantie
5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE txt 4.5 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910925869743 fr_BE pdf 281.1 kB

Brochures

Notice de montage
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Visuels

Product-Photographs-910925869743_EU
Ressources multiples - Visuals
Product-Diagrams-910925869743_EU
Ressources multiples - Visuals

Logiciel plug-ins

IES
IES File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE IES
Fichier Revit
Revit file - LL500XI - 910925869743 ZIP
Dialux
ULD File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE ULD
Relux
ROLF File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE ROLFZ
LDT
LDT File - LL512X LED80S/840 PSD WB 7 WH HE LDT